• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK2520LL/3AS - NTN

HK2520LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami25 mm
D - Średnica zewnętrzna32 mm
C2 - Szerokość łożyska igiełkowego obustronnie uszczelnionego LL20 mm
C3 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego uszczelnionego L2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR20X25X23
Waga0,033 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego15,9 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego24 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C