Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK3038ZWD - NTN

HK3038ZWD

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami30 mm
D - Średnica zewnętrzna37 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego38 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR25X30X38.5
Waga0,076 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego38,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego78,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C