Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK3518L/3AS - NTN

HK3518L/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami35 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
C1 - Szerokość łożyska igiełkowego jednostronnie uszczelnionego L18 mm
C3 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego uszczelnionego L2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymNo
Waga0,037 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego19,7 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego35 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C