Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 36 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 55 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 28 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,21 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 61 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 76 kN |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 53 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |