Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr630X6 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 730 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 75 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 690 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 45 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 20 mm |
| dP - DŚrednica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 658 mm |
| Waga | 56 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MS30/630 |