Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr800X7 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 920 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 90 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 870 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 55 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 25 mm |
| dP - DŚrednica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 830,5 mm |
| Waga | 102 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MS30/750 |