Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr950X8 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 1080 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 100 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 1025 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 60 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 25 mm |
| Waga | 143 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MS30/950 |