Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr440X5 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 560 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 70 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 510 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 36 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 20 mm |
| dP - DŚrednica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 478 mm |
| Waga | 45,1 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MS3188 |