Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr710X7 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 900 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 106 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 825 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 55 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 30 mm |
| dP - DŚrednica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 772 mm |
| Waga | 180 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MS31/710 |