Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr900X7 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 1120 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 125 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 1030 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 70 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 38 mm |
| Waga | 293 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MS31/900 |