• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HMK0810C - NTN

HMK0810C

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami8 mm
D - Średnica zewnętrzna15 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego10 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR5X8X12
Waga0,007 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego4,2 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego3,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem20000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem30000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C