• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HMK1010 - NTN

HMK1010

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami10 mm
D - Średnica zewnętrzna17 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego10 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR7X10X10.5
Waga0,008 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego4,25 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego3,45 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem16000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem24000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C