• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HMK1215 - NTN

HMK1215

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami12 mm
D - Średnica zewnętrzna19 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego15 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR9X12X16
Waga0,014 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego9,4 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego9,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem13000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem20000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C