Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HMK1520 - NTN

HMK1520

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami15 mm
D - Średnica zewnętrzna22 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego20 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR12X15X22.5
Waga0,022 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego14,9 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego18,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem16000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C