Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HMK1616 - NTN

HMK1616

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami16 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego16 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR12X16X20
Waga0,021 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego12,4 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego13,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C