Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 17 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 24 mm |
| C2 - Szerokość łożyska igiełkowego obustronnie uszczelnionego LL | 21 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | IR12X17X25.5 |
| Waga | 0,02 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 12,1 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 15 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 9500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |