• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HMK3026LL/3AS - NTN

HMK3026LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami30 mm
D - Średnica zewnętrzna40 mm
C2 - Szerokość łożyska igiełkowego obustronnie uszczelnionego LL26 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR25X30X26.5
Waga0,064 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego24,2 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego34,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C