Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 35 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 45 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 15 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | No |
| Waga | 0,05 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 20,2 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 26,2 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4700 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 7000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |