Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 35 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 45 mm |
| C2 - Szerokość łożyska igiełkowego obustronnie uszczelnionego LL | 31 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | No |
| Waga | 0,089 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 36 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 54,5 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4600 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |