Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 40 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 50 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 30 mm |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | IR35X40X34 |
| Waga | 0,112 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 49 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 85 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 6000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |