Powrót

HUA14-5M12-S01 - SNR

HUA14-5M12-S01

Flanged hub unit for tillage disc application

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d1 -Wylot średnicy wału28 mm
c - Spłaszczenie średnicy wału25,5 mm
g - Gwint mocującyM12 x 1.25
G - Gwint na waleM22 x 1.5
A2 - Długość całkowita102 mm
A - Długość obudowy, od kołnierza do końca obudowy60 mm
A1 - Wysokość kołnierza14,5 mm
L - Średnica kołnierza120 mm
J - Okrąg śrub98 mm
l1 - Obudowa/pokrywa przedłużenia wału do gwintu13 mm
lg - Długość gwintu26 mm
t - Liczba i kąt otworów/gwintów5x72°
Waga2,6 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej75,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej42,5 kN