Flanged hub unit for tillage disc application
Plik 3D
Dane techniczne
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d1 -Wylot średnicy wału | 28 mm |
c - Spłaszczenie średnicy wału | 25,5 mm |
g - Gwint mocujący | M12 x 1.25 |
G - Gwint na wale | M22 x 1.5 |
A2 - Długość całkowita | 102 mm |
A - Długość obudowy, od kołnierza do końca obudowy | 60 mm |
A1 - Wysokość kołnierza | 14,5 mm |
L - Średnica kołnierza | 120 mm |
J - Okrąg śrub | 98 mm |
l1 - Obudowa/pokrywa przedłużenia wału do gwintu | 13 mm |
lg - Długość gwintu | 26 mm |
t - Liczba i kąt otworów/gwintów | 6x60° |
Waga | 2,6 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 75,8 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 42,5 kN |