• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Wewnętrzna osłona przegubu

IBK54.010 - SNR

IBK54.010
Referencja IBK54.010

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
ParametrTrilobal boots
Bellows materialCaoutchouc
Wysokość85 mm
Rozmiar wewnętrzny 270 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,297 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAlfa RomeoAR8AR812/2003 => 07/1986--Audi8080 III08/1986 => 06/1988--AudiA4A406/2001 => 04/2006--AudiA4A4 II => --AudiA6A608/2006 => 09/2008--AudiA6A6 II03/2004 => 04/2006--AudiA6A6 III => --AudiA8A806/2003 => 04/2006--AudiA8A8 II => --AudiA8A8 III06/2010 => 03/2014--DaihatsuYRVYRV03/2003 => 11/2006--FiatTEMPRATEMPRA 103/2003 => 01/1993--FiatTIPOTIPO I03/1990 => 01/1993--FordEscortESCORT IV08/1990 => 11/1994--HondaCivicCIVIC VI03/2003 => 05/1995--Mercedes300-SERIES300-SERIES03/2003 => 05/1993--MercedesCLASSE SCLASSE S II03/2003 => 05/1993--MitsubishiL300L30003/2003 => 04/1993--NissanSUNNYSUNNY03/2003 => 09/1990--OpelCALIBRACALIBRA03/2003 => 04/1994--Peugeot30530503/2003 => 06/1982--SeatEXEOEXEO => --VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 08/2010--VolvoS60S60 I12/2003 => 02/2009--