• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Wewnętrzna osłona przegubu

IBK60.002 - SNR

IBK60.002
Referencja IBK60.002

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Bellows materialCaoutchouc
Rozmiar wewnętrzny 124 mm
Rozmiar wewnętrzny 260 mm
Wysokość815 mm
Fitting positionAvant droit
Weight0,257 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAlfa Romeo145145 105/1998 => 05/2001--Alfa Romeo145145 205/1998 => 05/2001--Alfa Romeo146146 105/1998 => 05/2001--Alfa Romeo146146 205/1998 => 05/2001--Alfa Romeo15515503/1996 => 07/1997--Alfa Romeo156156 108/1997 => 12/2005--Alfa Romeo156156 208/1997 => 12/2005--Alfa Romeo156156 308/1997 => 05/2007--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 209/1998 => 03/2006--Alfa RomeoALFA GTALFA GT08/2003 => 12/2009--Alfa RomeoGTVGTV II04/1998 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/2003 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II04/1998 => 01/2006--FiatBARCHETTABARCHETTA04/1995 => 05/2006--FiatBRAVOBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatCOUPECOUPE06/1996 => 08/2000--FiatCROMACROMA06/1988 => 11/1992--FiatCROMACROMA I09/1985 => 07/1996--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatTEMPRATEMPRA => --FiatTEMPRATEMPRA 212/1994 => 07/1996--FiatTIPOTIPO I02/1993 => 03/1995--FiatUNOUNO09/1989 => 08/1993--FiatUNOUNO 209/1989 => 08/1993--LanciaDEDRADEDRA06/1994 => 08/1999--LanciaDELTADELTA06/1994 => 07/1999--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaKAPPAKAPPA04/1996 => 09/2001--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--