Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 15 mm |
| Ew - średnica górnych rolek | 19 mm |
| Bc - Szerokość klatki | 23,8 mm |
| Waga | 0,013 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 14,1 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 20,4 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 15000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 23000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | b - Szerokość bieżni | 23,8 mm |