Złożenie igiełkowe, koszyk stalowy
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 20 mm |
| Ew - średnica górnych rolek | 28 mm |
| Bc - Szerokość klatki | 25 mm |
| Waga | 0,039 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 27,1 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 32,5 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 13000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 20000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| b - Szerokość bieżni | 25 mm |