Złożenie igiełkowe, koszyk poliamidowy
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 6 mm |
| Ew - średnica górnych rolek | 10 mm |
| Bc - Szerokość klatki | 13 mm |
| Waga | 0,002 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 4,4 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 3,7 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 25000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 37000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | b - Szerokość bieżni | 13 mm |