Koszyki łożysk walcowe wzdłużnych

K81117T2 - NTN

K81117T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dw - średnica elementu tocznego7,5 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego85 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego110 mm
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81117
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81117
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek105,3 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek88,7 mm
Masa monażowa koszyka0,125 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa83 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa300 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa36,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem630 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C