Koszyki łożysk walcowe wzdłużnych

K81213T2 - NTN

K81213T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K812

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dw - średnica elementu tocznego11 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego65 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego100 mm
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81213
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81213
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek93,3 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek69,9 mm
Masa monażowa koszyka0,215 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa130 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa385 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa47 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem730 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C