Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K812
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
Dw - średnica elementu tocznego | 14 mm |
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego | 90 mm |
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego | 135 mm |
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS81218 |
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS81218 |
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek | 126,7 mm |
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek | 97,9 mm |
Masa monażowa koszyka | 0,54 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 213 kN |
C0a - Statyczna nośność osiowa | 680 kN |
Cua - Graniczna nośność osiowa | 80 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 530 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2100 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |