Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K893
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Dw - średnica elementu tocznego | 6 mm |
| Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego | 35 mm |
| Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego | 68 mm |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS89307 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS89307 |
| Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek | 64,4 mm |
| Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek | 40 mm |
| Masa monażowa koszyka | 0,064 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 66 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 214 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 26,1 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 1200 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 4600 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |