KB660.06 - SNR
Górne mocowanie amortyzatora - zestaw
Łożyska kolumny McPhersona wymagają wzmocnionej konstrukcji, by sprostać niezwykle rygorystycznym wymaganiom. ZESTAWY ŁOŻYSK ZAWIESZENIA NTN-SNR są przystosowane do tak wymagających warunków i zawierają wszystkie elementy umożliwiające kompletną i skuteczną wymianę części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Poduszka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Weight | 1,36 kg |
| Ilość komponentów | 1 |
| Rozmiar zewnętrzny 1 | 62 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 10 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 2 | 81 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 3 | 142 mm |
| Wysokość | 56 mm |