KB668.09 - SNR
Górne mocowanie amortyzatora - zestaw
Łożyska kolumny McPhersona wymagają wzmocnionej konstrukcji, by sprostać niezwykle rygorystycznym wymaganiom. ZESTAWY ŁOŻYSK ZAWIESZENIA NTN-SNR są przystosowane do tak wymagających warunków i zawierają wszystkie elementy umożliwiające kompletną i skuteczną wymianę części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Poduszka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 126 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 135 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 15 mm |
| Wysokość | 48 mm |
| Z łożyskiem koła wewnątrz | 1 |
| Weight | 0,68 kg |