Referencja KB669.59
Łożyska kolumny McPhersona wymagają wzmocnionej konstrukcji, by sprostać niezwykle rygorystycznym wymaganiom. ZESTAWY ŁOŻYSK ZAWIESZENIA NTN-SNR są przystosowane do tak wymagających warunków i zawierają wszystkie elementy umożliwiające kompletną i skuteczną wymianę części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Poduszka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Z łożyskiem koła wewnątrz | 1 |
Wysokość | 39 mm |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 15 mm |
Długość | 143 mm |
Recommended tool | Clas : OP3231 |
Weight | 0,845 kg |