![KB980.01](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-KB98001-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGgxZi9oNGIvMTAwMDE1MjQyNjA4OTQvNTE1V3g1MTVIX0tCOTgwMDEtU05SXzEuanBnfDJjOTk4OWQwYWQ3ZDk2Mzk3NjRiODkxNzEwNmZjZmFmYzUwYzhmMjcwNTI0NWMxZWFhN2QzMjI0N2YwZTRmMGU)
Łożyska kolumny McPhersona wymagają wzmocnionej konstrukcji, by sprostać niezwykle rygorystycznym wymaganiom. ZESTAWY ŁOŻYSK ZAWIESZENIA NTN-SNR są przystosowane do tak wymagających warunków i zawierają wszystkie elementy umożliwiające kompletną i skuteczną wymianę części.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Weight | 0,62 kg |
Ilość komponentów | 1 |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 12 mm |
Wysokość | 47 mm |
Szerokość 1 | 112 mm |
Długość | 127 mm |