Ponad 500 ZESTAWÓW ROZRZĄDU Z PASKIEM w gamie NTN-SNR:
- Jeden z najwyższych wskaźników pokrycia zapotrzebowania rynku.
- Gama zawierająca wyłącznie oryginalne części z pierwszego montażu (OEM) z naszych zakładów produkcyjnych i od renomowanych partnerów.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GT355.44
- GE355.38
- Pasek rozrządu
- Śruba
- Drobne komponenty
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Weight | 0,953 kg |
| ilość pasków | 1 |
| ilość rolek | 2 |
| Szerokość 1 | 27 mm |
| Ilość zębów | 132 |
OE Equivalents
Renault130C13191RRenault7701474359Renault7701477023Renault7701478750Renault8200191324Automotive Compatibility
RenaultClioCLIO III08/2005 => 09/2012--RenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 08/2015--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane08/2002 => 12/2013--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--