Powrót

KD459.59 - SNR

KD459.59

Ponad 500 ZESTAWÓW ROZRZĄDU Z PASKIEM w gamie NTN-SNR:

  • Jeden z najwyższych wskaźników pokrycia zapotrzebowania rynku.
  • Gama zawierająca wyłącznie oryginalne części z pierwszego montażu (OEM)  z naszych zakładów produkcyjnych i od renomowanych partnerów.

Do pobrania

Dane techniczne

KitTen kit zawiera następującą(e) referencję(e) - GE359.31 - GT359.39 - CDI
Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość 1 25 mm
ilość pasków 1
Ilość zębów 141
ilość rolek 2
Waga 0,807 kg
Jakość paska H : Renforcée

 

Producent
Referencja
PEUGEOT 0816-L0 CITROEN 0816-L0 CITROEN 0829-F8 PEUGEOT 0829-F8 PEUGEOT 0830-75 CITROEN 0830-75 PEUGEOT 0831-W2 CITROEN 0831-W2 FORD 1725441 FORD 1738632 FORD 1782087 FORD 1787857 VOLVO 31330198 VOLVO 31330200 VOLVO 31330201 VOLVO 31330202 VOLVO 31339887 VOLVO 31339888

 

MArka
Model
Generacja
Data
Pozycja
Lokalizacja
FORD B-Max B-Max 07/2012 => - - FORD Ecosport Ecosport 07/2013 => 06/2015 - - FORD Fiesta Fiesta VI 05/2010 => 04/2013 - - FORD Fiesta Fiesta VI FL 10/2012 => - - FORD Focus Focus III 04/2012 => 06/2015 - - FORD Mondeo Mondeo V (CNG) 08/2014 => - - FORD Courrier/Courier Tourneo Courier 01/2014 => - - FORD Courrier/Courier Transit Courier 01/2014 => - - VOLVO C30 C30 03/2010 => 11/2012 - - VOLVO S40 S40 09/2010 => 05/2012 - - VOLVO V50 V50 12/2009 => 05/2012 - -