Ponad 500 ZESTAWÓW ROZRZĄDU Z PASKIEM w gamie NTN-SNR:
- Jeden z najwyższych wskaźników pokrycia zapotrzebowania rynku.
- Gama zawierająca wyłącznie oryginalne części z pierwszego montażu (OEM) z naszych zakładów produkcyjnych i od renomowanych partnerów.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- NEP52-014B-2G1
- Pasek rozrządu
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Weight | 0,39 kg |
| ilość rolek | 1 |
| ilość pasków | 1 |
| Szerokość 1 | 22 mm |
| Ilość zębów | 107 |
Automotive Compatibility
KiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPridePride09/1987 => 06/2000--KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--KiaSephiaSEPHIA I12/1992 => 05/1999--KiaSephiaSephia12/1992 => 08/2002--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda121121 II10/1990 => 01/1996--Mazda32332305/1989 => 09/2003--Mazda323323 III01/1989 => 07/1993--Mazda323323 IV05/1989 => 04/1994--Mazda323323 V05/1994 => 05/1998--Mazda323323 VI09/1996 => 08/2000--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--MazdaMX-3MX-312/1993 => 01/1998--MazdaMX3MX3 102/1991 => 12/1993--MazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998--