KDP455.570 - SNR
Zestaw rozrządu z paskiem i pompą wody
Ponad 100 produktów dostępnych w gamie ZESTAWÓW ROZRZĄDU Z PASKIEM I POMPĄ WODNĄ:
- Łatwe w użyciu kompleksowe zestawy z niezbędnymi elementami do wymiany części.
- Części oryginalne o najwyższej jakości.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GE355.38
- GT355.44
- Pasek rozrządu
- Pompa wody
- Śruba
- Drobne komponenty
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | ilość pasków | 1 |
| ilość rolek | 2 |
| Szerokość 1 | 27 mm |
| Ilość zębów | 132 |
| Weight | 2,138 kg |
OE Equivalents
Renault119A04687RAutomotive Compatibility
RenaultClioCLIO III08/2005 => 09/2012--RenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 08/2015--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane08/2002 => 12/2013--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--