Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

KF155.104U - SNR

KF155.104U

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:

  • Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
  • Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
  • Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • KF155.106U - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.12784.S03
  • Pozostałe elementy
  • Nakrętka
  • Tarcza hamulcowa
  • Zaślepka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Grubość minimalna7 mm
Typ łożyskaFC
Width 1 (wheel)74 mm
With encoder with gear1
Z łożyskiem koła wewnątrz1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Disc typePlein
Ilość mocowań4
Średnica otworów mocowania12 mm
Moment dokręcania 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Rozmiar zewnętrzny 3237 mm
Weight4,77 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault7701204901DRenault7701208054Renault7703090313

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenault111106/1986 => 06/1989--Renault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault55 => --Renault9906/1986 => 08/1988--RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio09/1999 => 10/2002--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 07/1990--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL10/2002 => 10/2002--