• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

KF155.108U - SNR

KF155.108U

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:

  • Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
  • Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
  • Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Tarcza hamulcowa
  • Zaślepka
  • Enkoder
  • Zabiezpieczenie
  • Zaślepka zabezpieczająca
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Weight9,715 kg
Typ łożyskaFC
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Z łożyskiem koła wewnątrz1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Ilość mocowań5
Średnica otworów mocowania12 mm
Moment dokręcania 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Rozmiar zewnętrzny 3290 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault432020021RRenault432023273R

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultMeganeMEGANE III11/2008 => 06/2016--RenaultMeganeMegane11/2008 => 11/2010--