Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:
- Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
- Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
- Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FC.40772.S03
- Zabiezpieczenie
- Tarcza hamulcowa
- Zaślepka
- Pozostałe elementy
- Nakrętka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Moment dokręcania 1 | 280 N-m |
Rozmiar zewnętrzny 3 | 280 mm |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 35 mm |
Type disque de frein : plein | X |
Epaisseur du disque de frein | 12 mm |
Szerokość 1 | 104 mm |
Ilość mocowań | 5 |
Recommended tool | Clas : OM4217, Clas : OM8154 |
Waga | 10,23 kg |