Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:
- Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
- Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
- Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FC.40696.S12
- Zaślepka
- Zabiezpieczenie
- Tarcza hamulcowa
- Enkoder
- Nakrętka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Ze zintegrowanym pierścieniem czujnika | Avec |
Moment dokręcania 1 | 280 N-m |
Rozmiar zewnętrzny 3 | 260 mm |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 30 mm |
Type disque de frein : plein | X |
Epaisseur du disque de frein | 7 mm |
Szerokość 1 | 86 mm |
Recommended tool | Clas : OM4217, Clas : OM8154 |
Waga | 7,245 kg |
Typ łożyska | FC |