Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:
- Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
- Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
- Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Nakrętka
- Zaślepka
- Pozostałe elementy
- Zabiezpieczenie
- Łożysko koła
- Tarcza hamulcowa
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Grubość minimalna | 9,5 mm |
| Typ łożyska | FC |
| Width 1 (wheel) | 82 mm |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Disc type | Plein |
| Ilość mocowań | 4 |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Moment dokręcania 1 | 175 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 3 | 274 mm |
| With encoder with gear | 1 |
| Z łożyskiem koła wewnątrz | 1 |
| Weight | 7,635 kg |