Tarcza hamulcowa z łożyskiem

KF155.81U - SNR

KF155.81U

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:

  • Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
  • Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
  • Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.40696.S12
  • Zaślepka
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka
  • Enkoder
  • Zaślepka zabezpieczająca
  • Tarcza hamulcowa

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Grubość minimalna9,5 mm
Typ łożyskaFC
Weight7,732 kg
Width 1 (wheel)84 mm
With integrated sensor ring1
Z łożyskiem koła wewnątrz1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
Ilość mocowań5
Średnica otworów mocowania12 mm
Moment dokręcania 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Rozmiar zewnętrzny 3274 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaLada43210-4AA1ARenault8200209774

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--