• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

KF155.94U - SNR

KF155.94U

KF155.94U - SNR

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:

  • Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
  • Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
  • Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.41722.S01
  • Zabiezpieczenie
  • Tarcza hamulcowa
  • Nakrętka
  • Zaślepka
  • Enkoder
  • Zaślepka zabezpieczająca

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Grubość minimalna9,5 mm
Typ łożyskaFC
Width 1 (wheel)88 mm
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM4217
Ilość mocowań5
Średnica otworów mocowania12 mm
Moment dokręcania 1300 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Rozmiar zewnętrzny 3274 mm
Weight7,95 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault43 21 005 52RRenault432004327RRenault432020879RRenault82 00 494 580Renault8200002874Renault8200381148

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo => --