• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

KF159.48U - SNR

KF159.48U

KF159.48U - SNR

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:

  • Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
  • Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
  • Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.41245
  • Zaślepka
  • Nakrętka
  • Zaślepka zabezpieczająca
  • Zabiezpieczenie
  • Tarcza hamulcowa
  • Enkoder

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Grubość minimalna7 mm
Typ łożyskaFC
Z łożyskiem koła wewnątrz1
Width 1 (wheel)68 mm
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM4217
Fitting positionArrière gauche
Weight5,56 kg
Ilość mocowań4
Moment dokręcania 170 N-m
Kąt dokręcania45 °
Średnica otworów mocowania12 mm
Epaisseur du disque de frein9 mm
Rozmiar zewnętrzny 3250 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaPeugeot9646922380

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenC4C4 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => --Peugeot307307 => --Peugeot307307 102/2001 => 08/2006--Peugeot307307 2 => 08/2006--Peugeot307 CC307 CC => --Peugeot307 SW307 SW => --Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => --