• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

KF159.60U - SNR

KF159.60U

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:

  • Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
  • Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
  • Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.41394
  • Zaślepka
  • Zabiezpieczenie
  • Zaślepka zabezpieczająca
  • Nakrętka
  • Enkoder
  • Tarcza hamulcowa

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Grubość minimalna10 mm
Typ łożyskaFC
Width 1 (wheel)73 mm
MalowanaOui
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight7,34 kg
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
Z łożyskiem koła wewnątrz1
Ilość mocowań4
Średnica otworów mocowania12 mm
Moment dokręcania 1300 N-m
Epaisseur du disque de frein12 mm
Rozmiar zewnętrzny 3268 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaPeugeot, Citroen9651556880

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenBerlingoBERLINGO II => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 GRAND PICASSO IC4 GRAND PICASSO I => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => --CitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II => --CitroenDS5DS5 => --DSDS4DS4 I => --DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --Peugeot30083008 => --Peugeot30083008 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I => --Peugeot50085008 => --Peugeot50085008 I => --PeugeotPartnerPARTNER I04/2011 => 03/2015--PeugeotPartnerPARTNER II => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => --PeugeotPartnerPartner => --