Tuleje kulkowe są kompaktowymi komponentami do precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Typ projektu | KH |
| Kategoria tulei kulkowych | Ball sleeves |
| Standardowy | ISO dimension |
| Liczba uszczelek | 2 |
| Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe | hardened steel sleeve |
| Materiał koszyka | PA |
| Smarowanie wstępne | Non/No |
| Możliwość ponownego smarowania | Oui/Yes |
| d - Średnica wewnętrzna | 40 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 52 mm |
| L - Długość | 60 mm |
| Liczba rzędów kulek | 8 |
| Waga | 0,18 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cmin | 4,25 kN |
| Cmax | 4,25 kN |
| C0min | 4 kN |
| C0max | 4 kN |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 80 °C |