Koszyk igiełkowy

KJ34X40X258XS - NTN

KJ34X40X258XS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami34 mm
Ew - średnica górnych rolek40 mm
Bc - Szerokość klatki25,8 mm
Waga0,032 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego31 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego54,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
b - Szerokość bieżni25,8 mm